Publique sus productos
FAAC J200 F Bolardo de tránsito FIJO
FAAC J200 F Bolardo de tránsito FIJO
    FAAC

    FAAC J200 F Bolardo de tránsito FIJO

    FAAC J200 F Bolardo de tránsito FIJO El bolardo de tránsito fijo FAAC J200 F permite delimitar de manera permanente zonas peatonales y completar instalaciones mixtas con bolardos escamoteables.
    Especificaciones
    • J200 F Bolardo de tránsito FIJO 1. No se requiere alimentación ni cableado 2. Instalación sencilla y con pocas obras para enterrarlo 3. Respeta la estética del lugar en instalaciones mixtas con otros bolardos escamoteables
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFAAC-J200-F
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de productosTraffic bollards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-23
    • Número de edición3
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)500
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Descripción Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniClass Bollards