Publique sus productos
FAAC J200 HA Bolardo de tránsito AUTOMÁTICO escamoteable
FAAC J200 HA Bolardo de tránsito AUTOMÁTICO escamoteable
FAAC J200 HA Bolardo de tránsito AUTOMÁTICO escamoteable
    FAAC

    FAAC J200 HA Bolardo de tránsito AUTOMÁTICO escamoteable

    FAAC J200 HA Bolardo de tránsito AUTOMÁTICO escamoteable El bolardo de tránsito escamoteable FAAC J200 HA está especialmente indicado para el control inteligente y automático del tránsito en el interior de las zonas residenciales.
    Especificaciones
    • J200 HA Bolardo de tránsito AUTOMÁTICO escamoteable 1. Facilidad de transporte, almacenamiento e instalación gracias a su estructura autoportante - no necesita de pozo para colocarlo. 2. Fácil instalación y obras mínimas. 3. Producto diseñado con forma estilizada, que se puede programar seleccionando los accesorios de instalación que desea. 4. Mantenimiento simplificado (puede efectuarlo una sola persona). 5. Unidad hidráulica integrada en el bolardo.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFAAC-J200-HA
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de productosTraffic bollards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-23
    • Número de edición3
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)500
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)90
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Descripción Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniClass Bollards