Publique sus productos
FAAC J200 SA Bolardo de tránsito SEMIAUTOMÁTICO escamoteable
FAAC J200 SA Bolardo de tránsito SEMIAUTOMÁTICO escamoteable
FAAC J200 SA Bolardo de tránsito SEMIAUTOMÁTICO escamoteable
FAAC J200 SA Bolardo de tránsito SEMIAUTOMÁTICO escamoteable
    FAAC

    FAAC J200 SA Bolardo de tránsito SEMIAUTOMÁTICO escamoteable

    FAAC J200SA Bolardo de tránsito SEMIAUTOMÁTICO escamoteable El bolardo de tránsito escamoteable FAAC J200SA resuelve los problemas de tránsito o control de estacionamiento sin necesidad de energía eléctrica.
    Especificaciones
    • J200 SA Bolardo de tránsito SEMI-AUTOMÁTICO escamoteable 1. No requiere alimentación eléctrica ni cableado 2. Sencillo y seguro de usar gracias a la llave de desbloqueo específica 3. Transporte, almacenaje y colocación sumamente fáciles gracias a su reducido peso. 4. Bloqueo en posición baja garantizado contra posibles subidas accidentales
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFAAC-J200-SA
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de productosTraffic bollards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-23
    • Número de edición3
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)500
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)80
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Descripción Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniClass Bollards