Publique sus productos
FAAC J275 F Pilona Fija
FAAC J275 F Pilona Fija
FAAC J275 F Pilona Fija
FAAC J275 F Pilona Fija
    FAAC

    FAAC J275 F Pilona Fija

    J275 F BOLARDO DE TRÁNSITO FIJO El bolardo de tránsito FAAC J275 Fijo no necesita de muchas obras para su instalación, ni de cableados eléctricos. Por ello es aconsejado para instalaciones permanentes donde hay que delimitar zonas peatonales, o bien, para instalaciones mixtas en las cuales también hay otros disuasores escamoteables.
    Especificaciones
    • J275F Bolardo de tránsito FIJO 1. Alimentación y cableado no necesarios 2. Colocación sencilla y con pocas obras para enterrarlo 3. Respeta la estética del lugar en instalaciones mixtas con otros bolardos escamoteables 4. Posibilidad de retirar el bolardo para abrir temporalmente la zona peatonal al tráfico
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFAAC-J275-F
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de productosTraffic bollards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-23
    • Número de edición3
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)450
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
    • Descripción Uniclass 2015Metal bollards
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniClass Bollards