Publique sus productos
FAAC  J275 F 2K 20 Pilona Fija
FAAC

FAAC J275 F 2K 20 Pilona Fija

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
La Línea J275 2K 20 se recomienda para el control del tráfico rodado y para la protección permanente del perímetro de lugares sensibles. Es capaz de detener camiones de 7500 kg circulando a 50 km/h cuando se instala en pareja.
Especificaciones
  • J275 HA 2K 20 bolardo AUTOMÁTICO escamoteable para uso en ámbito de seguridad perimetral 1. Garantizado para altas frecuencias de uso. 2. Mantenimiento simplificado (que puede realizar una sola persona). 3. Unidad hidráulica integrada en el bolardo. 4. Función “Gentle stop” para garantizar un posicionamiento delicado en el final de carrera bajo. 5. Es capaz de detener camiones de 6.800 kg circulando a 50 km/h en instalaciones de doble unidad (clase de resistencia M30).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFAAC-J275-F-2K
  • Familia de productoFAAC
  • Grupo de productosSecurity bollards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-09-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Ancho (mm)275
  • Profundidad (mm)275
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)110
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
  • Descripción Uniclass 2015Metal bollards
  • Número OmniClass23-11 29 35
  • Título OmniClass Bollards