Publique sus productos
FAAC J275 HA 2K 20 Pilona escamoteable Automática
FAAC

FAAC J275 HA 2K 20 Pilona escamoteable Automática

4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)
La Línea J275 2K 20 se recomienda para el control del tráfico rodado y para la protección permanente del perímetro de lugares sensibles. Es capaz de detener camiones de 7500 kg circulando a 50 km/h cuando se instala en pareja.
Especificaciones
  • J275 F 2K 20 bolardo FIJO para uso en ámbito de seguridad perimetral 1. Alimentación y cableado no necesarios. 2. Diseño «Shallow Mounted»: zanja necesaria de muy reducida profundidad. 3. Coherencia estética completa con modelos retráctiles (HA); perfecto para instalaciones mixtas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFAAC-J275-HA-2K
  • Familia de productoFAAC
  • Grupo de productosSecurity bollards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-09-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)450
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)160
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
  • Descripción Uniclass 2015Metal bollards
  • Número OmniClass23-11 29 35
  • Título OmniClass Bollards