Publique sus productos
FAAC J275 HA V2 20Pilona escamoteable Automática
FAAC J275 HA V2 20Pilona escamoteable Automática
FAAC J275 HA V2 20Pilona escamoteable Automática
FAAC J275 HA V2 20Pilona escamoteable Automática
FAAC J275 HA V2 20Pilona escamoteable Automática
FAAC J275 HA V2 20Pilona escamoteable Automática
    FAAC

    FAAC J275 HA V2 20Pilona escamoteable Automática

    J275 HA BOLARDO DE TRÁNSITO AUTOMÁTICO ESCAMOTEABLE El bolardo de tránsito Automático escamoteable J275 HA se recomienda para todas aquellas áreas en las cuales está previsto numeroso tránsito diario, por ejemplo zonas comerciales, industriales y accesos urbanos.
    Especificaciones
    • J275 HA V2 Bolardo de tránsito AUTOMÁTICO escamoteable 1. Garantizado para uso frecuente 2. Producto “full optional”; suministrado con los principales accesorios ya incluidos 3. Mantenimiento simplificado (puede efectuarlo una sola persona) 4. Unidad de control oleodinámica integrada en el bolardo. 5. Facilidad excelente de intercambio con otros disuasores de primera generación 6. Función “Gentle stop” para garantizar un posicionamiento delicado en el final de carrera bajo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFAAC-J275-HA_V2
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de productosTraffic bollards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-23
    • Número de edición3
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)450
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)130
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Descripción Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniClass Bollards