Publique sus productos
FAAC J275 SA Pilona escamoteable Semi-automática
FAAC J275 SA Pilona escamoteable Semi-automática
FAAC J275 SA Pilona escamoteable Semi-automática
FAAC J275 SA Pilona escamoteable Semi-automática
    FAAC

    FAAC J275 SA Pilona escamoteable Semi-automática

    J275 SA BOLARDO DE TRÁNSITO SEMI-AUTOMÁTICO ESCAMOTEABLE El disuasor de tránsito Semi-Automático escamoteable J275 SA se recomienda especialmente para el casco antiguo y las zonas que son difíciles de cablear. Gracias a su servomotor a gas, el mecanismo de subida y bajada es completamente mecánico y no necesita de conexión a la red eléctrica.
    Especificaciones
    • J275 SA Bolardo de tránsito SEMI-AUTOMÁTICO escamoteable 1. Alimentación y cableado no necesarios 2. Sencillo y seguro de usar gracias a la llave de desbloqueo específica 3. Bloqueo en posición baja garantizado contra el desenganche accidental
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFAAC-J275-SA
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de productosTraffic bollards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-23
    • Número de edición3
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)450
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)125
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Descripción Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniClass Bollards