Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Crio D81A01

Número de Artículo: Crio-D81A01
Fabricante: Fabbian Illuminazione
Familia del producto: Crio
Grupo del producto: Pendant
Anchura (mm): 572
Altura (mm): 5245
Profundidad (mm): 572
Fecha de publicación: 2018-04-19
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (8)

The Crio range consists of hanging lamps for indoor use, in aluminium, either painted in a matt white finish or laminated in natural light-coloured wood or dark ebony. The diffuser is in opaline PMMA (polymethyl-methacrylate). The lamp runs on mains power and is suitable for use with fluorescent bulbs and LED.


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 6.23

Categoría BIMobject: Iluminación - Luminarias para techo
Clasificación IFC: Light Fixture
nombre UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
código UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Código: L7473
Uniclass 1.4 Descripción: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Código: SS-70-80
Uniclass 2.0 Descripción: Lighting Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_70_80
Uniclass 2015 Descripción: Lighting systems
NBS Reference Código: 70-80
NBS Reference Descripción: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Número OmniClass: 23-35 47 11
Título OmniClass: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands