Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Multispot Beluga F32L06

Número de Artículo: Multispot-Beluga-F32L06
Fabricante: Fabbian Illuminazione
Familia del producto: Multipot Beluga
Grupo del producto: Pendant
Anchura (mm): 92
Altura (mm): 70
Profundidad (mm): 92
Fecha de publicación: 2018-04-27
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (8)
The diffusers of the Beluga series, available in 4 lengths of electrical cable, are composed of transparent lead crystal spheres. The lamp runs on mains power and is suitable for use with LED.


Material principal: Glass
Material secundario:
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 0.55

Categoría BIMobject: Iluminación - Luminarias suspendidas
Clasificación IFC: Light Fixture
nombre UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
código UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Código: L7473
Uniclass 1.4 Descripción: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Código: SS-70-80
Uniclass 2.0 Descripción: Lighting Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_70_80
Uniclass 2015 Descripción: Lighting systems
NBS Reference Código: 70-80
NBS Reference Descripción: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Número OmniClass: 23-35 47 11
Título OmniClass: Lighting Fixtures