Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Pivot F39G03

Número de Artículo: Pivot-F39G03
Fabricante: Fabbian Illuminazione
Familia del producto: Pivot
Grupo del producto: Wall-Ceiling lamp
Anchura (mm): 1080
Altura (mm): 50
Profundidad (mm): 40
Fecha de publicación: 2018-04-27
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
The wall and ceiling lamp is designed for indoor use, and are available in white, dark grey or light grey aluminium, the light is directed through the light bars. For this lamp the energy voltage is low (24V dc, LED) and comes with a remote power pack.


Material principal: Aluminium
Material secundario:
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 0.7

Categoría BIMobject: Iluminación - Luminarias de pared
Clasificación IFC: Light Fixture
nombre UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
código UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Código: L7473
Uniclass 1.4 Descripción: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Código: SS-70-80
Uniclass 2.0 Descripción: Lighting Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_70_80
Uniclass 2015 Descripción: Lighting systems
NBS Reference Código: 70-80
NBS Reference Descripción: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Número OmniClass: 23-35 47 11
Título OmniClass: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands