Publique sus productos
4″ Rib® Exposed Fastener Metal Roofing & Wall Panel (Fabral)
Fabral

4″ Rib® Exposed Fastener Metal Roofing & Wall Panel (Fabral)

Traducido por Google,

Estos paneles de alta resistencia, que sirven como estándar de la industria, están preparados para aplicaciones industriales y de revestimiento intensas.

Fabral es el principal proveedor de paneles metálicos para techos y paredes para aplicaciones arquitectónicas, educativas, comerciales, industriales y agrícolas. Desde revestimientos que ahorran energía para escuelas hasta sistemas de cerramientos vibrantes para grandes cadenas minoristas, Fabral es una solución confiable para cualquier mercado en el que se encuentre.

Con productos Fabral se han diseñado modelos modernos para instalaciones educativas. Como proveedor líder de soluciones metálicas para envolventes de edificios, los sistemas Fabral han sido especificados para proyectos en todos los segmentos de edificios comerciales. El revestimiento exterior duradero es adecuado para que las escuelas sellen herméticamente el edificio, logrando una eficiencia energética del siguiente nivel.

Especificaciones
  • Panel Options Available: 8" Rib is Available

    Maximum Panel Length: 45'

    Minimum Panel Length: 6'

Especificaciones técnicas
  • Referencia4-rib-exposed-fastener-roofing-and-wall-panel
  • Familia de productoMetal Roofing, Siding, Exposed Fastener
  • Grupo de productosRibbed Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-26
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14
  • Descripción Uniclass 2015Cladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 11 11
  • Título OmniClass Exterior Metal Roof Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica