Publique sus productos
Silhouette HCF Series™ High‑Performance Concealed Fastener Metal Wall Panel (Fabral)
Fabral

Silhouette HCF Series™ High‑Performance Concealed Fastener Metal Wall Panel (Fabral)

Traducido por Google,

Con una variedad de perfiles y configuraciones, este sistema de sujetadores ocultos horizontales cumple con los requisitos de diseño para una variedad de aplicaciones.

Fabral es el principal proveedor de paneles metálicos para techos y paredes para aplicaciones arquitectónicas, educativas, comerciales, industriales y agrícolas. Desde revestimientos que ahorran energía para escuelas hasta sistemas de cerramientos vibrantes para grandes cadenas minoristas, Fabral es una solución confiable para cualquier mercado en el que se encuentre.

Con productos Fabral se han diseñado modelos modernos para instalaciones educativas. Como proveedor líder de soluciones metálicas para envolventes de edificios, los sistemas Fabral han sido especificados para proyectos en todos los segmentos de edificios comerciales. El revestimiento exterior duradero es adecuado para que las escuelas sellen herméticamente el edificio, logrando una eficiencia energética del siguiente nivel.

Especificaciones
  • Panel Options Available: Multiple Panel Profiles Designs with both 12" and 16" options

    Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • .040" Aluminum
    • .050" Aluminum
    • 18 Gauge Steel
    • 20 Gauge Steel
    • 22 Gauge Steel
    • 24 Gauge Steel

    Panel Features: Factory Applied Sealant

    Customizations Available: Mitered Corners

    Maximum Panel Length: 20'

    Minimum Panel Length: 2'

Especificaciones técnicas
  • Referenciasilhouette-hcf-series-concealed-fastener-wall-panel
  • Familia de productoMetal Wall Panels, Concealed Fastener
  • Grupo de productosHigh‑Performance Architectural Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Ss_25_12_85_60
  • Descripción Uniclass 2015Prefabricated metal wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 11
  • Título OmniClass Metal Wall Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica