Por ejemplo, una luminaria decorativa de haz redondo disponible en tres tamaños para entradas y escaleras.
Florón de techo de plástico ABS blanco o negro. Luminaria en color blanco (RAL 9016 G7). Globo de cristal opalino esmerilado o acrílico PMMA. Se suministra con cordón textil. Ø 300 mm: 2,0 m. Ø 400–450 mm: 2,5 m.
Características principales: Lúmenes: 2750 lm, 3100 lm, 3200 lm, 6050 lm, 6100 lm Temperatura de color: 3000 K, 4000 K Distribución de la luz: Haz redondo Voltaje: 220-240 V CRI: 80 IP: 20 IK: Colores estándar: Negro, Blanco Control de luz disponible: DALI/Pulso de fase