Publique sus productos
Centre pivot roof window FTP-V P50 APWX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 APWX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 APWX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 APWX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 APWX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 APWX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V P50 APWX FSC | FAKRO

    Traducido por Google,

    DISEÑO DE AHORRO ENERGÉTICO

    • Un diseño de ventana popular con una bisagra ubicada a la mitad de la ventana. Cómodo manejo de la ventana mediante un control remoto o una aplicación para teléfono inteligente.
    • Equipado con sensor de lluvia que activa automáticamente la función de cierre de hojas cuando llueve. Fácil conexión a la red eléctrica de 230V.
    • Ventanas realizadas con tecnología thermoPro: mayor eficiencia energética, mayor durabilidad, excelente estanqueidad y mayor facilidad de instalación.
    • Madera de pino de primera calidad, encolada en capas, impregnada al vacío.

    FÁCIL DE MANTENER LIMPIO

    • Al girar la manilla 90°, desconectamos la hoja del actuador. El pestillo bloquea la hoja al girarla 180°, lo que permite limpiar cómodamente el vidrio exterior.

      SEGURIDAD AUMENTADA

      • Vidrio templado externo con garantía de por vida contra daños por granizo.
      • Mayor resistencia antirrobo gracias al sistema patentado topSafe.

      ACCESORIOS FUNCIONALES

      • Amplia gama de accesorios. Las ventanas permiten el control remoto de los accesorios eléctricos.
        Comprueba su compatibilidad.

        ALCANCE DE LA INSTALACIÓN

        • 15-90°.

        COLOR DE LA LÁMINA

        • Antracita RAL 7016 - estándar
        • Marrón grisáceo RAL 7022
        • Negro RAL 9005.

        DESTINO

        • Habitaciones abuhardilladas, especialmente dormitorios, habitaciones infantiles, salones.
        Especificaciones
        • Window U-value: 1.0 W/m²K
          Glazing U-value: 0.6 W/m²K
          Acoustic insulation Rw: 39 dB
          Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
          Inert gas filled panes: argon
          Air inlet type: automatic

        Especificaciones técnicas
        • Referenciacentre_pivot_ftp_v_p50_apwx_fsc
        • Familia de productoRoof window
        • Grupo de productosCentre pivot
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2024-09-16
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalMadera
        • Material secundarioVidrio
        • Diseñado enPolonia
        • Fabricado enPolonia
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
        • Clasificación IFC Ventana
        • Nombre UNSPSCRoofing accessories
        • Código UNSPSC301516
        • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
        • Descripción Uniclass 2015Skylights
        • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
        • Número OmniClass23-17 17 00
        • Título OmniClass Skylights
        • CSI UniFormat II CódigoB3020
        • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

        Disponibilidad en regiones

        Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
        Åland
        Afganistán
        Anguilla
        Angola
        Argentina
        Australia
        Albania
        Arabia Saudí
        Antigua y Barbuda
        Argelia
        Bolivia
        Estados Federados de Micronesia
        Alemania
        Armenia
        Aruba
        Benín
        Brasil
        Fiyi
        Andorra
        Azerbaiyán
        Bahamas
        Botsuana
        Chile
        Guam
        Austria
        Bangladesh
        Barbados
        Burkina Faso
        Colombia
        Isla Norfolk
        Bélgica
        Baréin
        Belice
        Burundi
        Ecuador
        Islas Cook
        Bielorrusia
        Brunéi
        Bermudas
        Cabo Verde
        Guayana Francesa
        Islas Marianas del Norte
        Bosnia-Herzegovina
        Bután
        Canadá
        Camerún
        Guyana
        Islas Marshall
        Bulgaria
        Camboya
        Caribe Neerlandés
        Chad
        Islas Malvinas (Falkland Islands)
        Islas Pitcairn
        Chipre
        Catar
        Costa Rica
        Comoras
        Paraguay
        Islas Salomón
        Ciudad del Vaticano
        China
        Cuba
        Congo
        Perú
        Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
        Croacia
        Corea del Norte
        Curazao
        Costa de Marfil
        Surinam
        Kiribati
        Dinamarca
        Corea del Sur
        Dominica
        Djibuti
        Uruguay
        Nauru
        Eslovaquia
        Emiratos Árabes Unidos
        El Salvador
        Egipto
        Venezuela
        Niue
        Eslovenia
        Filipinas
        Estados Unidos
        Eritrea
        Nueva Caledonia
        España
        Georgia
        Granada
        Esuatini
        Nueva Zelanda
        Estonia
        Hong Kong
        Groenlandia
        Etiopía
        Palaos
        Finlandia
        India
        Guadalupe
        Gabón
        Papúa Nueva Guinea
        Francia
        Indonesia
        Guatemala
        Gambia
        Polinesia Francesa
        Gibraltar
        Irak
        Haití
        Ghana
        Samoa
        Grecia
        Irán
        Honduras
        Guinea
        Samoa Americana
        Guernsey
        Isla de Navidad
        Islas Caimán
        Guinea Ecuatorial
        Timor Oriental
        Hungría
        Islas Cocos (Keeling)
        Islas Turcas y Caicos
        Guinea-Bissau
        Tokelau
        Irlanda
        Israel
        Islas Vírgenes Británicas
        Kenia
        Tonga
        Isla de Man
        Japón
        Islas Vírgenes de los Estados Unidos
        Lesoto
        Tuvalu
        Islandia
        Jordania
        Jamaica
        Liberia
        Vanuatu
        Islas Faroe
        Kazajistán
        Martinica
        Libia
        Wallis eta Futuna
        Italia
        Kirguistán
        México
        Madagascar
        Jersey
        Kuwait
        Montserrat
        Malaui
        Letonia
        Laos
        Nicaragua
        Malí
        Liechtenstein
        Líbano
        Panamá
        Marruecos
        Lituania
        Macao
        Puerto Rico
        Mauricio
        Luxemburgo
        Malasia
        República Dominicana
        Mauritania
        Macedonia del Norte
        Maldivas
        Saint Barthélemy
        Mayotte
        Malta
        Mongolia
        San Cristóbal y Nieves
        Mozambique
        Moldavia
        Myanmar (Birmania)
        San Martín
        Namibia
        Mónaco
        Nepal
        San Pedro y Miquelón
        Níger
        Montenegro
        Omán
        San Vicente y las Granadinas
        Nigeria
        Noruega
        Pakistán
        Santa Lucía
        República Centroafricana
        Países Bajos
        Palestina
        Sint Maarten
        República Democrática del Congo
        Polonia
        Singapur
        Trinidad y Tobago
        Reunión
        Portugal
        Siria
        Ruanda
        Reino Unido
        Sri Lanka
        Sahara Occidental
        República Checa
        Tailandia
        Santa Elena
        Rumanía
        Taiwán
        Santo Tomé y Príncipe
        Rusia
        Tayikistán
        Senegal
        San Marino
        Territorio Británico del Océano Índico
        Seychelles
        Serbia
        Turkmenistán
        Sierra Leona
        Suecia
        Turquía
        Somalia
        Suiza
        Uzbekistán
        Sudáfrica
        Svalbard y Jan Mayen
        Vietnam
        Sudán
        Ucrania
        Yemen
        Sudán del Sur
        Tanzania
        Togo
        Túnez
        Uganda
        Zambia
        Zimbabue