Publique sus productos
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO

    Traducido por Google,

    CONSTRUCCIÓN DE VENTANAS

    - Windows está disponible en las siguientes versiones:

    • de madera en color natural (pintada con barniz ecológico incoloro al agua),
    • de madera, blanco (pintado con barniz ecológico al agua),
    • de madera, blanco (pintado con barniz de poliuretano),
    • en versión aluminio-plástico en color blanco.

    - El sistema topSafe, que garantiza una mayor seguridad operativa y antirrobo.

    - Las ventanas también cuentan con tecnología thermoPro, que aumenta la eficiencia energética y aumenta su durabilidad.

    ENTRADA DE AIRE AUTOMÁTICA

    - La nueva salida de aire automática* permite la entrada de una cantidad óptima de aire fresco y saludable, y al mismo tiempo no enfría el interior.

    - Difusor Nueva forma redondeada de la salida de aire.

    - Está fabricado en plástico, lo que lo hace "más cálido" y reduce el riesgo de condensación. Está hecho de plástico, lo que lo hace "más cálido" y reduce el riesgo de condensación.

    - Mejor eficiencia para paquetes de 3 paneles en aproximadamente un 12%.

    DISEÑO MODERNO

    - Mango ergonómico y de diseño.

    - Forma moderna del revestimiento.

    - Color moderno: antracita RAL 7016 de serie.

    Especificaciones
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 39 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacentre_pivot_ftp_v_p50_kpmx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosCentre pivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings