Publique sus productos
Centre pivot roof window PTP-V U4 | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-V U4 | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-V U4 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window PTP-V U4 | FAKRO

    Traducido por Google,

    Las ventanas de techo de PVC cuentan con perfiles de marco fabricados con hasta un 57 % de material reciclado. Además, los materiales utilizados en su fabricación, como el vidrio, los perfiles de PVC, el aluminio y los componentes de acero, se pueden reutilizar prácticamente al 100 %.

    Las ventanas están construidas con perfiles de PVC multicámara reforzados internamente con acero galvanizado, lo que evita su deformación. Los perfiles de PVC están fabricados con un estabilizador de calcio y zinc.

    Las ventanas garantizan una gran cantidad de luz natural en el espacio del ático, lo que hace que nos sintamos a gusto allí, bien y con ganas de vivir.

    Garantizan seguridad y tranquilidad durante muchos años. Las ventanas son duraderas y resistentes a las inclemencias del tiempo. El material con el que están fabricadas no absorbe la humedad y no necesita pintura, mientras que el vidrio cuenta con una garantía de por vida contra el granizo.

    Las ventanas ayudan a reducir la pérdida de calor en invierno y pueden contribuir a un uso más eficiente de la calefacción, según el edificio, la instalación y el uso. Vienen con unidades de triple acristalamiento, y su instalación con juntas termoselladas mejora el coeficiente de transferencia de calor hasta en un 15 %.

    Se pueden instalar en cualquier habitación, incluyendo salones, dormitorios, habitaciones infantiles y espacios con altos niveles de humedad, como cocinas y baños.

    Son ideales tanto para nuevas inversiones como para ventanas de reemplazo. Las ventanas de techo más comunes se pueden sustituir sin dañar el revestimiento, y todo el proceso es rápido y sencillo.

    Nuestras ventanas se adaptan perfectamente a cualquier interior. Están disponibles en blanco clásico, así como en atractivos acabados como pino y roble dorado que imitan la madera natural.

    • Diseño de ventana popular con la bisagra ubicada en el centro de la altura de la ventana, pensado para su uso en habitaciones con altos niveles de humedad.
    • Fácil manejo de la ventana mediante la manilla situada en la base del marco, que cuenta con un sistema de microapertura en dos posiciones.
    • La hoja de la ventana puede girarse 180° y bloquearse, lo que permite una limpieza segura y sencilla del cristal exterior y facilita la instalación del toldo.
    • Mayor resistencia a los robos: sistema topSafe.
    • La tecnología thermoPro garantiza una mejor calidad y parámetros de las ventanas de tejado, aumentando así su eficiencia energética, proporcionando una mayor durabilidad, asegurando un excelente sellado y facilitando el proceso de instalación.
    • Amplia gama de accesorios adicionales.
    • Amplia gama de sistemas de sellado para garantizar la instalación de la ventana en prácticamente todo tipo de cubiertas de tejado.
    • Opción de instalar control eléctrico.
    • Adecuado para pendientes de 15 a 90°.
    Especificaciones
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.7 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 33 dB
      Glazing unit: 4HT-12-4-12-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V35

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacentre_pivot_ptp_u4
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosCentre pivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings