Publique sus productos
Roof window FTT U8 Thermo | FAKRO
Roof window FTT U8 Thermo | FAKRO
Roof window FTT U8 Thermo | FAKRO
Roof window FTT U8 Thermo | FAKRO
Roof window FTT U8 Thermo | FAKRO
    FAKRO

    Roof window FTT U8 Thermo | FAKRO

    Traducido por Google,

    Ventanas de techo FAKRO FTT U8 Thermo, para construcciones energéticamente eficientes y edificios pasivos.
    Diseñado para techos con una inclinación de entre 15 y 70 grados.
    Los cristales se instalan en marcos de hojas especialmente diseñados. Estos marcos son más anchos que los de las ventanas estándar. Esta estructura minimiza los puentes térmicos y mejora el aislamiento de las ventanas.
    La ventana pivotante, con bisagra situada por encima del centro de la altura de la ventana, permite que incluso una persona alta pueda estar cómodamente de pie junto a ella abierta.
    Fácil manejo del toldo y limpieza del cristal exterior, ya que la hoja se puede girar 180 grados y bloquear.

    Madera de pino de alta calidad, encolada en capas e impregnada al vacío.
    Madera con doble capa de laca acrílica ecológica en color natural.
    Mayor resistencia a los robos: sistema topSafe.
    Una amplia gama de accesorios.

    Certificado PASSIVHAUS para FAKRO FTT U8 Thermo
    Diseñada para la construcción pasiva, la ventana ofrece un bajo coeficiente global de transferencia de calor que puede ayudar a reducir la pérdida de calor, dependiendo del diseño del edificio, la instalación y el uso.

    Garantía:

    Período de garantía de 10 años para la ventana,
    Garantía de por vida: el acristalamiento tiene una garantía de resistencia al granizo.

    Especificaciones
    • Window U-value: 0.58W/m²K Glazing U-value: 0.3W/m²K Acoustic insulation Rw: 36dB Glazing unit: 4H-12-4HT-12-4HT-12-4HT Inert gas filled panes: krypton
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaenergy_efficient_ftt_u8_thermo
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosCentre pivot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings