Publique sus productos
Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
    FAKRO

    Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    FGH-V Galeria es una ventana grande innovadora donde la hoja, cuando se abre, crea un balcón en el desván. La hoja superior superior se abre hacia arriba, mientras que la hoja inferior se puede inclinar hacia adelante, lo que permite un fácil acceso al hueco del balcón. La hoja cuando se gira de 0° a 45° está sostenida por un innovador mecanismo auxiliar que permite dejar la hoja abierta en cualquier posición dentro de este rango. La hoja superior se puede abrir en cualquier lugar del rango de apertura, hasta 45°. Las barreras laterales están integradas en la hoja inferior y se deslizan hacia afuera durante la apertura. Al cerrar la hoja inferior, las barreras del balcón quedan ocultas en la ventana, por lo que no son visibles por encima del techo. Ocultos bajo los elementos de tapajuntas de las ventanas, no acumulan suciedad ni estropean la estética del techo.

    Características:

    - adecuado para techos inclinados entre 35°-55°

    - vidrio de doble acristalamiento de baja emisión y que refleja el calor

    - marco terminado de fábrica

    - sistema de estructura de ventana reforzada topSafe

    - la línea para facilitar la operación no debe estar en una nueva línea sino continuar después de la hoja

    - limitador de apertura

    - amplia gama de accesorios

    - requieren tapajuntas especiales: ELV/G para tejas y EHN/G para materiales de cubierta perfilados (tejas).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafgh_balcony_p2
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosBalcony windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings