Publique sus productos
Installation base XRD | FAKRO
FAKRO

Installation base XRD | FAKRO

Traducido por Google,

Instalación base XRD.

Las bases de instalación XRD y XRD/W están diseñadas para ventanas de techo plano. Permiten elevar la ventana 15 cm por encima del techo. Estas bases reducen al mínimo el tiempo de instalación en techos donde se requiere un reborde para elevar la ventana (por ejemplo, techos verdes o de grava). La base XRD/A está diseñada para ventanas tipo F y tipo G y eleva su inclinación de instalación 3°.

  • La versatilidad de las bases XRD permite superponerlas para lograr una base más alta bajo la ventana. Se pueden aplicar hasta dos bases una encima de la otra. El elemento extendido de la base, denominado aleta, se utiliza para conectar la base con la capa impermeabilizante del techo.
  • La base XRD/W proporciona mayor estabilidad y rigidez al reborde bajo la ventana en comparación con la base XRD estándar, lo que aumenta la comodidad de uso. Se pueden combinar tres bases bajo una misma ventana.
  • El perfil de la base XRD y XRD/W está fabricado con material reciclado (color gris) y es ecológico. El interior del perfil está relleno de material aislante (poliestireno). La diferencia entre ambas bases radica en la incorporación de bloques de madera impregnada en la base XRD/W. Estos bloques tienen dimensiones adaptadas a las cavidades del perfil de la base para aumentar su rigidez.
  • Las bases están adaptadas a las dimensiones estándar de las ventanas de techo plano. Es posible fabricar bases en tamaños no estándar.
  • Las bases XRD/A, diseñadas para ventanas tipo F y tipo G, se instalan directamente debajo de la ventana, aumentando su ángulo de montaje en 3°. Constan de cuatro elementos de madera pintada e impregnada que, una vez ensamblados, forman un marco en forma de cuña. Son totalmente compatibles con las bases XRD y XRD/W. La base XRD/A se fabrica bajo pedido.
Especificaciones
  • Features:

    • XRD base designed for type C, F and G windows,
    • XRD/W base is mainly intended for DXW and DR_ windows or combinations of three bases, but it can be used with any window,
    • XRD/A base designed for type F & type G windows,
    • bases allow for raising the window in order to install it, for instance, in green roofs. A maximum of two XRD bases can be connected,
    • wide range of sizes.
Especificaciones técnicas
  • Referenciainstallation_base_xrd
  • Familia de productoOther windows
  • Grupo de productosFlat roof windows accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioPoliestireno
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados