Publique sus productos
Top hung and pivot window PPP-V U5 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window PPP-V U5 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window PPP-V U5 preSelect | FAKRO

    Traducido por Google,

    Una nueva generación de ventanas abatibles y pivotantes con dos funciones de apertura independientes: abatible y pivotante.
    Los mecanismos de apertura independientes proporcionan estabilidad a la hoja y aumentan la seguridad.
    La función de apertura hacia afuera permite abrir la hoja en cualquier posición entre 0 y 35 grados, facilitando el acceso al borde de las ventanas abiertas, lo que aumenta la superficie útil y proporciona una vista ilimitada al exterior.
    La función pivotante permite girar la hoja 180° y se utiliza para limpiar el cristal exterior o accionar la persiana. El innovador sistema de herrajes garantiza un único modo de apertura y una estabilidad total de la hoja, tanto en apertura hacia afuera como en giro.
    El método de apertura se puede cambiar mediante el interruptor deslizante preSelect, situado en el centro del marco y accesible cuando la ventana está abierta.
    Comodidad de uso gracias a la manilla situada en la parte inferior de la hoja. La elegante manilla incorpora un sistema de microapertura en dos posiciones.
    Fácil limpieza del cristal exterior y ajuste del toldo mediante el uso del pestillo de bloqueo de la hoja al girarlo 180 grados.
    Disponible de serie con acristalamiento de bajo consumo energético U3.
    Mayor resistencia a los robos: sistema TopSafe.

    Entrada de aire eficiente V35.
    Perfil multicámara de PVC blanco Perfil multicámara de PVC blanco con núcleo de acero reforzado
    Perfil de PVC multicámara de roble o pino, disponible en chapa de roble dorado o pino.
    La ventana es duradera y resistente a la corrosión; el material no absorbe la humedad; la ventana es duradera y resistente a la corrosión.
    Diseñado para cocinas y baños, y para habitaciones donde el nivel de humedad se mantiene elevado durante mucho tiempo (baños, lavaderos).

    Garantía:

    Período de garantía de 10 años para la ventana,
    Garantía de por vida: el acristalamiento tiene una garantía de resistencia al granizo.

    Especificaciones
    • Window U-value: 1.1 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 34 dB Glazing unit: 4HT-10-4H-10-4HT Inert gas filled panes: krypton Air inlet type: V35 Air inlet air flow: up to 41m³/h
    Especificaciones técnicas
    • Referenciappp_preselect_u5
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosTop hung and pivot windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings