Publique sus productos
Window with raised axis of rotation FYP-V P2 proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYP-V P2 proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYP-V P2 proSky | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYP-V P2 proSky | FAKRO

    Traducido por Google,

    La ventana pivotante FAKRO FYP-V P2, con un completo equipamiento y un eje de rotación situado sobre el centro, permite que incluso una persona alta pueda acercarse fácilmente al borde. Instalada en tejados con una inclinación de entre 39 y 43 grados, la ventana cumple con los requisitos de la norma DIN 5034-1, según la cual el borde inferior debe estar a 95 cm del suelo y el superior a un mínimo de 220 cm.

    Equipado con la entrada de aire V40P, que ajusta automáticamente el canal de flujo para favorecer el intercambio de aire interior y puede ayudar a limitar la pérdida de calor innecesaria cuando se utiliza correctamente.

    Fabricado en madera de pino especialmente preparada e impregnado al vacío.
    FYP-V recubierto con barniz acrílico ecológico.

    Amplia gama de accesorios adicionales.
    Adecuado para pendientes de entre 20 y 65 grados.
    Se pueden instalar en combinaciones.

    Especificaciones
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-15-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaraised_axis_fyp_v_p2
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosWindows with raised axis of rotation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings