Publique sus productos
Roof access window FWL U3 | FAKRO
Roof access window FWL U3 | FAKRO
Roof access window FWL U3 | FAKRO
Roof access window FWL U3 | FAKRO
    FAKRO

    Roof access window FWL U3 | FAKRO

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    -Las ventanas de acceso al tejado proporcionan un acceso rápido, fácil y seguro al mismo para su conservación y mantenimiento.
    -La ventana de escape con aislamiento térmico es una combinación de ventana de techo y ventana de acceso al techo.
    -Como ventana de acceso al tejado, proporciona un acceso fácil y seguro al mismo, y como ventana, permite la entrada de luz solar y aire fresco al espacio.
    La función principal de la claraboya estándar es facilitar el acceso al tejado. Proporciona buena iluminación y ventilación gracias a su cúpula ligeramente abierta. Cabe destacar que están diseñadas exclusivamente para buhardillas deshabitadas.

    Ventanas de escape laterales abatibles:

    -Fabricado en madera de pino, impregnado al vacío, con dos capas de laca acrílica transparente.
    -Manija ubicada a la mitad de la hoja para facilitar la apertura.
    -Apto para techos con pendientes entre 15 y 55 grados.
    -Requiere tapajuntas especiales ESW, EZW, EH W y ELW (Nota: los tapajuntas para ventanas pivotantes no son adecuados para ventanas de escape).
    -Incluye plantillas para facilitar la instalación.
    -Amplia gama de accesorios disponibles, similar a la que existe para las ventanas de techo.

    Especificaciones
    • Window U-value: 1.4 W/m²K Glazing U-value: 1.1W/m²K Acoustic insulation Rw: 34 dB Glazing unit: 4H–16–4T
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaroof_access_window_fwl_u3
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosRoof access windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings