Publique sus productos
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
    FAKRO

    Roof access window FWP U3 | FAKRO

    Traducido por Google,
    • Fabricado en madera de pino, impregnado al vacío, con dos capas de laca acrílica transparente.
    • La manija está situada a mitad de la hoja para facilitar la apertura.
    • Adecuado para tejados con pendientes entre 15° y 55°.
    • Requiere tapajuntas especiales ESW, EZW, EH W y ELW (Nota: los tapajuntas para ventanas pivotantes no son adecuados para ventanas de escape).
    • Incluye plantillas para facilitar la instalación.
    • Amplia gama de accesorios disponibles, similar a la que existe para las ventanas de techo.
    Especificaciones
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 33 dB

      Glazing unit: 4H-16-4T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaroof_access_window_fwp_u3
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosRoof access windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings