Publique sus productos
Access roof window WLI | FAKRO
Access roof window WLI | FAKRO
    FAKRO

    Access roof window WLI | FAKRO

    4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las dimensiones internas de la ventana de acceso al tejado (86x87 cm) cumplen con la normativa de construcción.
    Estructura fabricada con madera de pino impregnada al vacío.
    El marco, fabricado con perfil de aluminio y estructura de cámara, junto con una unidad de acristalamiento de 1,6 mm de espesor, garantiza una rigidez adecuada.
    Cristal templado con mayor resistencia al granizo y a los impactos mecánicos.
    Un tirador especial permite bloquear la hoja de la ventana en tres posiciones, facilitando así la ventilación del espacio.
    Adecuado para tejados con pendientes entre 15 y 60 grados.
    Equipado con un sistema de sellado universal que se adapta a cualquier material de cubierta.
    Fácil instalación en los montantes. Además, permite mover la ventana de acceso al techo en posición horizontal durante la instalación para ajustarla mejor al material de la cubierta.

    Garantía:

    Período de garantía de 5 años

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaroof_access_wli
    • Familia de productoRoof access
    • Grupo de productosRoof access
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-07-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings