Publique sus productos
USA Deck mounted roof access window FWU G3 | FAKRO
FAKRO

USA Deck mounted roof access window FWU G3 | FAKRO

Traducido por Google,

Las ventanas de salida de emergencia FAKRO FWU no solo iluminan una habitación, sino que también facilitan el acceso al techo o una vía de escape en caso de emergencia. Estas ventanas están diseñadas para habitaciones donde la normativa de construcción exige dos vías de escape. Recomendamos instalar ventanas de acceso al techo FAKRO como ventana de salida de emergencia para mayor seguridad y para cumplir con la normativa de construcción. La ventana de acceso al techo está disponible en dos versiones: FWU-R con apertura a la derecha o FWU-L con apertura a la izquierda (como se muestra en la imagen). Las ventanas FWU de tamaño 24/46 están oficialmente reconocidas como ventanas de salida de emergencia certificadas (ventanas de escape*) y pueden ayudar a salvar vidas en caso de emergencias como incendios o inundaciones.

Características:

- Adecuado para pendientes de techo entre 15° y 55°.

- Vidrio doble acristalado de baja emisión y reflectante del calor

- Marco con acabado de fábrica

- Manija ubicada a la mitad de la hoja para facilitar la apertura.

- Sistema de juntas internas para recoger y drenar cualquier posible agua de condensación al exterior.

- Marco de la claraboya adaptado para la instalación de persianas interiores

- Se requiere un flasheo especial ELW o EHW-A

Especificaciones técnicas
  • Referenciausa_deck_mounted_roof_access_fwu_g3
  • Familia de productoRoof access
  • Grupo de productosRoof access
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCRoofing accessories
  • Código UNSPSC301516
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights