Publique sus productos
USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
    FAKRO

    USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Una innovadora ventana de techo de gran tamaño que se abre hacia un balcón. La hoja superior se abre hacia arriba, mientras que la inferior se abre hacia adelante para crear un mirador. La ventana permanece abierta en cualquier punto del rango de apertura de 0 a 45 grados.
    • La ventana se acciona mediante la manilla situada en la parte inferior del marco superior, que dispone de un mecanismo de cierre de dos puntos.
    • La entrada de aire automática V40P ajusta la presión del aire en la habitación para que coincida con la presión del aire exterior, logrando así el máximo rendimiento y estabilidad.
    • Tanto la hoja superior como la inferior están equipadas con una unidad de acristalamiento laminado P2.
    • Madera de pino de la más alta calidad, impregnada al vacío.
    • Madera con doble capa de laca acrílica ecológica, acabada en color madera natural.
    • Mayor resistencia a los robos: sistema TopSafe.
    • Amplia gama de accesorios disponibles.
    • El rango de instalación es de 35 a 55 grados.
    Especificaciones
    • Window U-value: 0,26 BTU/hft²F

      Glazing U-value: 0,18 BTU/hft²F

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4HS-14-33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    Especificaciones técnicas
    • Referenciausa_fgh_balcony_p2
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosBalcony windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights