Publique sus productos
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood

    Fameline - Decorative Louver - Litewood

    Traducido por Google,
    "Rejillas decorativas de aluminio: Serie Litewood • Los paneles de las rejillas están prerrevestidos con un acabado de madera • Los paneles de las rejillas tienen un acabado en rollo • El sistema a presión es fácil de instalar • Los paneles no requieren tornillos para instalarse en los soportes • Adecuados para aplicaciones internas y externas • 10 años de garantía"
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFameline_Decorative-Louver_Litewood
    • Familia de productoDecorative-Louvers
    • Grupo de productosLitewood-Panel
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6000
    • Ancho (mm)25
    • Profundidad (mm)100
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    • Peso Neto (kg)2.12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniClass Exterior Protection of Openings

    Disponibilidad en regiones

    Asia