Publique sus productos
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)

    Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)

    Traducido por Google,
    Rejilla de aluminio serie 2050RT con diseño de caja en forma de L, fabricada en extrusión de aluminio, con unas dimensiones de 20x50 mm. Está diseñado para proporcionar sombra externa, bloqueo de la luz solar y ventilación. Se puede instalar tanto vertical como horizontalmente. Además, los espacios entre las palas se pueden ajustar para cumplir requisitos específicos. (Áreas recomendadas: sala de máquinas, terraza, sombreado CDU)
    Especificaciones
    • Aluminium Louver, 2050RT series with L-shaped box-shaped design, measuring 20x50 mm. Installed with a panel spacing of 50 mm, attached to aluminum frame brackets. Drilled holes for securing the panels with water-resistant aluminum caps. Provides the desired design for external shading systems, blocking sunlight, and ventilation.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFameline_Sun-Louver_Tube-2050RT
    • Familia de productoSun-Louvers
    • Grupo de productosTube
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6000
    • Ancho (mm)20
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    • Peso Neto (kg)1.82
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniClass Exterior Protection of Openings

    Disponibilidad en regiones

    Asia