Número de Artículo: | Canopies_Clock |
---|---|
Fabricante: | Faraone |
Familia del producto: | Shelters |
Grupo del producto: | Canopies |
Fecha de publicación: | 2019-05-14 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
URL del producto: | https://faraone.it/prodotto-pensiline/clock/ |
---|---|
Instalación URL: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/faraone/product/canopies_clock
Material principal: | Glass |
---|---|
Material secundario: | Stainless steel |
Diseñado en: | Italy |
Fabricado en: | Italy |
Categoría BIMobject: | Urbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores |
---|---|
nombre UNSPSC: | Canopy |
código UNSPSC: | 30151902 |
Uniclass 1.4 Código: | L4211 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Canopies |
Uniclass 2.0 Código: | SS-25-50-45-10 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Canopy Systems |
Uniclass 2015 Código: | Ss_25_50_45_10 |
Uniclass 2015 Descripción: | Canopy systems |
NBS Reference Código: | 25-50-45-10 |
NBS Reference Descripción: | Canopy Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 73 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Canopies |
Nombre | Valor |
---|---|
Height | 1200 mm — 1500 mm |
Length | 1600 mm — 2000 mm |
Material | glass ; steel ; Glass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Length | 1600 mm — 2000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Material | glass ; steel ; Glass |
BIMobject®