Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Canopies Gran Sasso

Número de Artículo: Canopies_Gran_Sasso
Fabricante: Faraone
Familia del producto: Shelters
Grupo del producto: Canopies
Fecha de publicación: 2019-06-17
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
ALUMINIUM + GLASS CANOPIES
Aluminum and glass for clean design accessible for everyone.

AISI 316 stainless steel rods and aluminium accessories.
Tempered and laminated glass 6+6+1,52 thickness.
Standard aluminium gutter.
Up to 130Kq load per square meter excluded the glasse’s weight.
Glass supply only for standard measures:

GRAN SASSO 1. L 160 x H 120 cm.
GRAN SASSO 2. L 200 x H 120 cm.


Material principal: Glass
Material secundario: Stainless steel
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Urbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
nombre UNSPSC: Canopy
código UNSPSC: 30151902
Uniclass 1.4 Código: L4211
Uniclass 1.4 Descripción: Canopies
Uniclass 2.0 Código: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Descripción: Canopy Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Descripción: Canopy systems
NBS Reference Código: 25-50-45-10
NBS Reference Descripción: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Nombre Valor
Height 1200 mm
Length 1600 mm — 2000 mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 1600 mm — 2000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®