Publique sus productos
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade
    Faraone

    Maior Evo Plus Glass and aluminium balustrade

    Traducido por Google,

    Mayor Evo Plus

    (Con pasamanos en forma rectangular)

    Modelo Maior Plus, con perfiles de soporte de vidrio continuo y pasamanos de aluminio rectangular o redondo. El espacio entre el vidrio y el pasamanos realza la linealidad del diseño.

    Mayor Evo Plus

    (Con pasamanos en forma redonda)

    Con vidrio separado del pasamanos.

    Variante con pasamanos redondo.

    Especificaciones
    • Post Spacing:

      Post spacing 1500 mm (59.05”) for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post spacing 2000 mm (78.74”) for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      Handrail:

      Rectangular or round

      Glass Thickness:

      6+6 (1/4”+ 1/4”) Float glass for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      6+6 (1/4”+ 1/4”) Tempered glass for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post Height:

      Ground clearance 1100 mm (43.30”)

      Static load test resistance:

      Tested up to 450 kg/m (302 lb/ft)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamaior-evo-plus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio