Publique sus productos
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
    Faraone

    Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.

    Traducido por Google,

    Mayor Evo Vision

    (Con pasamanos rectangular)

    Con el cristal como protagonista, fijado únicamente en
    las cuatro esquinas mediante herrajes de aluminio.

    (Con pasamanos redondo)

    Con cristal visto sin marco de aluminio
    para una mayor transparencia.

    Variante con pasamanos redondo

    Especificaciones
    • Post Spacing:

      Post spacing 1500 mm (59.05”) for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post spacing 2000 mm (78.74”) for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      Handrail:

      Rectangular or round

      Glass Thickness:

      8+8 (5/16”+ 5/16”) Float glass for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      8+8 (5/16”+ 5/16”) Tempered glass for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post Height:

      Ground clearance 1100 mm (43.30”)

      Static load test resistance:

      Tested up to 450 kg/m (302 lb/ft)

      Solution for stairways and inclined planes
      Possibility of installation on slopes (e.g. stairways, slides, etc.)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamaior-evo-vision
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio