Referencia: 034893062-110
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776267985
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR
Fixing: Techo
Commercial Description: TEIDE downlight empotrable orientable negro 10W 65° 3000K CRI90
Product Description: TEIDE es un sistema modular de luminarias de empotrar que se caracteriza por su capacidad de adaptarse a cualquier proyecto, perfecta comodidad visual y la orientabilidad de sus módulos. TEIDE downlight es un empotrable redondo orientable de color negro y diseño simplificado, ofrece una amplia integración con la arquitectura, ideal para uso residencial y retail. Este empotrable tiene una potencia de 10W, una temperatura de color de 3000K, CRI90 y un ángulo de 65°.
Serie: 0346
Body material: Aluminio
Body finish: Negro Mate
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 10W
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
Info driver máximo: 250mA CC
Lumens max: 807lm
Voltaje: 110V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 65
Altura total: 88
Diámetro total: 77
MEDIDA DE CORTE: ø70
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso neto articulo consolidado: 0,01