Publique sus productos
TEIDE downlight empotrable orientable negro 10W 65° 3000K CRI97 DALI

TEIDE downlight empotrable orientable negro 10W 65° 3000K CRI97 DALI

TEIDE es un sistema modular de luminarias de empotrar que se caracteriza por su capacidad de adaptarse a cualquier proyecto, perfecta comodidad visual y la orientabilidad de sus módulos. TEIDE downlight es un empotrable redondo orientable de color negro y diseño simplificado, ofrece una amplia integración con la arquitectura, ideal para uso residencial y retail. Este empotrable tiene una potencia de 10W, una temperatura de color de 3000K, CRI97, un ángulo de 65° y sistema de control DALI.
Especificaciones
  • Referencia: 0348X3062D

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776306202

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Techo

    Serie: 0346

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 10W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 250mA CC

    Lumens max: 726lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Grados de apertura: 90°

    Altura total: 88

    Diámetro total: 77

    MEDIDA DE CORTE: ø70

    Tipo de regulación del driver: DALI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.4

    Peso neto articulo consolidado: 0,30

Especificaciones técnicas
  • Referencia0348X3062D_-_TEIDE-Black-adjustable-recessed-downlight-10W-65-3000K-CRI97-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros