Publique sus productos
VIA EVO aplique 570 15W 3000K blanco

VIA EVO aplique 570 15W 3000K blanco

Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVOLUTION es una luminaria de superficie de color blanco con una longitud de 570 mm, con una temperatura de color de 3000K y una potencia de 15W.
Especificaciones
  • Referencia: 041005951

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776277786

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 897198

    Fixing: Pared

    Serie: 0411

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: C

    Light Source Code: WU-M-672-TC-830

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 400mA CC

    Lumens max: 1392lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 23°

    Altura total: 68

    Longitud: 570

    Profundidad: 40

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.003072

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.3

    Peso neto articulo consolidado: 1,20

Especificaciones técnicas
  • Referencia041005951_-_VIA-EVO-wall-570-15W-3000K-white
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)120
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared