Referencia: 33416-110
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776158719
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR CON LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: EASY S Ventilador gris
Product Description: EASY S es un ventilador de techo contemporáneo con luz ideal para habitaciones de hasta 13m2. Motor fabricado en acero, palas en ABS y difusor de cristal opal. El acabado de las palas es blanco y son no reversibles. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables.Este ventilador dispone de función inversa. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados.
Serie: 3341
Body material: Acero
Blade material: ABS
Body finish: Gris
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 30
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 2
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-120V
Altura total: 460
Longitud: 1050
Profundidad: 1050
Diámetro total: 1050
Diámetro florón: 140
Diámetro plafón/kit de luz: 210
Tipo de motor: AC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 3
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 260
Ancho caja individual (MM): 240
Largo caja individual (MM): 490
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.030576
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.39
PALLET: 28
Peso neto articulo consolidado: 6,39