Referencia: 33350DCWP-110
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776350243
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: MALLORCA L Ventilador blanco 110V
Product Description: Ventilador de techo de estilo atemporal ideal para habitaciones a partir de 17,6m2. Motor fabricado en acero y palas de madera plywood. El acabado de las palas es blanco y arce reversibles. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables. Este ventilador es de instalación intuitiva. Dispone de función inversa. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados.
Serie: 11
Body material: Acero
Blade material: Plywood
Body finish: Blanco
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 310
Diámetro total: 1320
Diámetro florón: 150
Tipo de motor: DC
Número de palas: 4
Número velocidades: 6
W: 7.31-9.71-13.16-17.76-26.79-40
RPM: 78-100-127-139-158-197
Tijas adicionales incluidas en caja: No