Referencia: 33395WP-19
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776246188
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR CON LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: JUST FAN M Ventilador negro/madera DC SMART
Product Description: JUST FAN es la esencia de un ventilador de estilo industrial y moderno. Un esqueleto de metal estilizado que presenta un diseño rompedor e impactante. Este ventilador de techo contemporáneo es perfecto para habitaciones de entre 13m2 y 17m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 145,7 m3 min / 5145 CFM. Controla tu ventilador con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3388
Body material: Acero+Cristal
Diffusor material: Cristal
Blade material: ABS
Body finish: Negro
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 13
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 600lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0
CRI: >80
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 424
Longitud: 1280
Profundidad: 1280
Diámetro total: 1280
Diámetro florón: 130
Diámetro plafón/kit de luz: 135
Accesorio relacionado: 34150
Tipo de motor: DC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 4-6-9-13-22-32
RPM: 51-77-103-129-155-185
Tijas adicionales incluidas en caja: Yes
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,08662
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0,65
PALLET: 0
Peso neto articulo consolidado: 6,8