Publique sus productos
TUBE FAN M Ventilador negro mate DC SMART
TUBE FAN M Ventilador negro mate DC SMART
TUBE FAN M Ventilador negro mate DC SMART
TUBE FAN M Ventilador negro mate DC SMART

    TUBE FAN M Ventilador negro mate DC SMART

    TUBE FAN es un ventilador de techo con luz de estilo industrial y muy actual. Es ideal para estancias desde 13m2 hasta 17'6m2 y cuenta con motor DC de bajo consumo. Dispone de 6 velocidades regulables con un consumo de 4-6-9-13-22-32W y 51-77-103-129-155-185 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador con acabado blanco brillo y palas transparentes tiene función inversa, por lo que podrá utilizarlo también en invierno mejorando la eficiencia de su sistema de calefacción. Accionado por mando a distancia incluido. También cuenta con la tecnología SMART FAN, que le permitirá controlarlo con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Es compatible con Alexa, Google assistant y Siri. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150, que no viene incluido.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Acero+Cristal

      Body finish: Blanco Brillo

      Blade material: PC

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 16W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 709lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 484

      Longitud: 1280

      Profundidad: 1280

      Diámetro total: 1280

      Diámetro florón: 130

      Diámetro plafón/kit de luz: 135

      Accesorio relacionado: 34150

      Tipo de motor: DC

      3

      Número velocidades: 6

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Referencia: 32033WP-9

      Serie: 3338

      EAN: 8421776241114

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia32060WP_-_tube-fan-matt-black-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans