Referencia: 33398UL-19
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776246201
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR CON LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: JUST FAN M LED Ventilador oro viejo/madera DC SMART UL
Product Description: JUST FAN es un ventilador de techo que incorpora kit de luz de estilo industrial y moderno. Perfecto para habitaciones desde 13m2 hasta 17'6m2 y su motor es tipo DC con un consumo bajo. Tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador con acabado oro viejo y palas de madera dispone de modo inverso, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Se activa con un mando a distancia, que se incluye con el ventilador. Producto con certificación UL, para cumplir con los más estrictos estándares de seguridad y rendimiento exigidos en el mercado estadounidense.
Serie: 3388
Body material: Acero+Cristal
Diffusor material: Cristal
Blade material: ABS
Body finish: Oro Viejo
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 13
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 600lm
Voltaje: 100V-120V
Temperatura de color (K): 3000K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0
CRI: >80
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 424
Longitud: 1280
Profundidad: 1280
Diámetro total: 1280
Diámetro florón: 130
Diámetro plafón/kit de luz: 135
Tipo de motor: DC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 4-6-9-13-22-32
RPM: 51-77-103-129-155-185
Tijas adicionales incluidas en caja: Yes
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,08991
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7,25
PALLET: 0
Peso neto articulo consolidado: 6,9