Publique sus productos
JUST FAN S Copper/wood fan 81cm
JUST FAN S Copper/wood fan 81cm

    JUST FAN S Copper/wood fan 81cm

    JUST FAN S Ventilador cobre/madera 81cm
    Especificaciones
    • Referencia: 33446WP-110

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776347335

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Category: VENTILACIÓN

      Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

      Fixing: Techo

      Commercial Description: GOTLAND L Ventilador blanco SMART

      Product Description: GOTLAND es un ventilador de techo blanco y largo ideal para espacios de 17'6 a 28m2. De diseño sencillo y atemporal, este ventilador con motor DC funciona accionado por mando a distancia con programador. Tiene 6 velocidades que se pueden regular. GOTLAND dispone de función inversa y se puede instalar en techos inclinados. Es un ventilador inteligente, que le permitirá controlarlo con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-03, que debe adquirirse por separado.

      Serie: 3446

      Body material: Acero

      Blade material: ABS

      Body finish: Blanco

      IP: 20

      Clase: I

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 250

      Diámetro total: 1320

      Diámetro florón: 130

      Tipo de motor: DC

      Número velocidades: 6

      W: 4-6-10-17-23-30

      RPM: 95-121-148-177-198-214

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33423WP-110_-_JUST-FAN-S-Copper-wood-fan-81cm
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica