Publique sus productos
JUST FAN S LED Ventilador negro/madera 81cm
JUST FAN S LED Ventilador negro/madera 81cm
JUST FAN S LED Ventilador negro/madera 81cm
JUST FAN S LED Ventilador negro/madera 81cm

    JUST FAN S LED Ventilador negro/madera 81cm

    Versión pequeña de JUST FAN. Es la esencia de un ventilador de estilo industrial y muy actual. Un esqueleto de metal estilizado que presenta un diseño rompedor e impactante. Este ventilador de techo cobre con palas madera es ideal para estancias de hasta 13m2. Accionado por mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC de bajo consumo, dispone de 6 velocidades regulables con un consumo de 2,8-3,2-4-5-6,7-9W y 51-86-122-158-195-235 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador tiene función inversa verano-invierno, por lo que podrá utilizarlo también en invierno mejorando la eficiencia de su sistema de calefacción. Caudal de aire: 121,69 m3 min / 4296 CFM.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Acero

      Body finish: Cobre

      Blade material: PC

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 390

      Longitud: 810

      Profundidad: 810

      Diámetro total: 810

      Diámetro florón: 130

      Tipo de motor: DC

      3

      Número velocidades: 6

      Tijas adicionales incluidas en caja: Yes

      W: 2,8-3,2-4-5-6,7-9

      RPM: 51-86-122-158-195-235

      Referencia: 33423

      Serie: 3388

      EAN: 8421776187931

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33425-10_-_just-fan-led-black-wood-ceiling-fan-81cm
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Con Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans