Referencia: 33451WP-110
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776347359
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: COPPER FAN M Ventilador negro/madera SMART
Product Description: COPPER es la versión modernizada del clásico JUST FAN. Este ventilador de techo es ideal para la ventilación de espacios desde 13 hasta 17m2. Cuenta con una cúpula de cobre que le da otra estética. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador dispone de función inversa verano-invierno, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno, optimizando la eficiencia de su calefacción. Es un ventilador inteligente, que le permitirá controlarlo con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3402
Body material: Acero
Blade material: ABS
Body finish: Negro
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 390
Diámetro total: 1280
Diámetro florón: 130
Tipo de motor: DC
Número velocidades: 6
W: 4-6-9-13-22-32
RPM: 51-77-103-129-155-185
Tijas adicionales incluidas en caja: Yes