Publique sus productos
MARINE M Brown ceiling fan IP44

MARINE M Brown ceiling fan IP44

MARINE M Ventilador de techo marrón IP44
Especificaciones
  • Referencia: 34275

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776352889

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: MARINE M Ventilador de techo marrón IP44

    Product Description: MARINE es un ventilador de techo marrón ideal para la ventilación de habitaciones desde 13 m² hasta 17,6m². Este ventilador cuenta con IP44 por lo que también es apto para exteriores. Sus partes metálicas están tratadas con un tratamiento anticorrosivo. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo su motor es tipo DC y tiene 6 velocidades que se pueden regular, dispone de modo inverso y se puede instalar en techos inclinados.

    Serie: 3428

    Body material: Acero

    Blade material: ABS

    Body finish: Marrón Oscuro

    IP: 44

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 220V-240V

    Protección anti corrosión: 1

    Altura total: 245

    Diámetro total: 1250

    Diámetro florón: 130

    Accesorio relacionado: 33974

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 4-6-9-14-20-27

    RPM: 86-121-146-175-198-222

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 3,20

Especificaciones técnicas
  • Referencia34275_-_MARINE-M-Brown-ceiling-fan-IP44
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)320
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica