Publique sus productos
STAN LED Lámpara proyector de carril blanco
STAN LED Lámpara proyector de carril blanco
STAN LED Lámpara proyector de carril blanco
STAN LED Lámpara proyector de carril blanco

    STAN LED Lámpara proyector de carril blanco

    STAN es una serie de luminarias de interior. Emite una luz uniforme y permite dirigir el haz de luz gracias al sistema articulado. Este aplique negro se puede instalar como plafón.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Aluminio

      Body finish: Negro Mate

      Fuente de luz: GU10

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 3

      Bombilla recomendada: 97685327

      Potencia máx.: 8W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 98

      Longitud: 560

      Profundidad: 134

      Accesorio relacionado: 43728

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 43745

      Serie: 4372

      EAN: 8421776179653

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia43724_-_stan-led-white-track-projector
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosTRACK
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nombre UNSPSCTrack lighting
    • Código UNSPSC39111508
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Descripción Uniclass 2015Spot lights
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 21
    • Título OmniClass Spotlight Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL