Publique sus productos
STAN Lámpara aplique/plafón negra 3L

STAN Lámpara aplique/plafón negra 3L

4.9 out of 5 stars4.9(14 reviews)
STAN es una serie de luminarias de interior. Emite una luz uniforme y permite dirigir el haz de luz gracias al sistema articulado. Este aplique negro se puede instalar como plafón.
Especificaciones
  • Fixing: Pared

    Body material: Aluminio

    Body finish: Negro Mate

    Fuente de luz: GU10

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 3

    Bombilla recomendada: 97685327

    Potencia máx.: 8W

    Hercios: 50/60Hz

    IP: 20

    Clase: I

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 98

    Longitud: 560

    Profundidad: 134

    Accesorio relacionado: 43728

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Referencia: 43745

    Serie: 4372

    EAN: 8421776179653

    Tariff Item: 9405119090

Especificaciones técnicas
  • Referencia43745_-_stan-black-wall-ceiling-lamp-3l
  • Familia de productoInterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • ETIM CodeEC002892
  • ETIM NameCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL