Publique sus productos
OTTON es una luminaria aplique con pantalla de yute. Es ideal para iluminación decorativa tanto del hogar como de hoteles, restaurantes u otros espacios. La pantalla es de fabricación local hecha de materiales naturales. Versión redondo horizontal 2L,medidas: 375x200x105mm.

OTTON es una luminaria aplique con pantalla de yute. Es ideal para iluminación decorativa tanto del hogar como de hoteles, restaurantes u otros espacios. La pantalla es de fabricación local hecha de materiales naturales. Versión redondo horizontal 2L,medidas: 375x200x105mm.

OTTON RCT Aplique yute horizontal 2L
Especificaciones
  • Referencia: 66401-108

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776324923

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Pared

    Commercial Description: OTTON RCT Aplique yute horizontal 2L

    Product Description: OTTON es una luminaria aplique con pantalla de yute. Es ideal para iluminación decorativa tanto del hogar como de hoteles, restaurantes u otros espacios. La pantalla es de fabricación local hecha de materiales naturales. Versión redondo horizontal 2L,medidas: 375x200x105mm.

    Serie: 6641

    Body material: Acero

    Screen material: Yute

    Body finish: Blanco Mate

    Screen finish: Yute

    Blade finish: Yute

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 200

    Longitud: 370

    Profundidad: 100

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 210

    Ancho caja individual (MM): 118

    Largo caja individual (MM): 383

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,011973

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0,696

    Peso neto articulo consolidado: 0,554

Especificaciones técnicas
  • Referencia66401-108_-_OTTON-RCT-Horizontal-Jute-wall-lamp-2L
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCáñamo
  • Peso Neto (kg)554
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared