Publique sus productos
SPARK Empotrable gris oscuro

SPARK Empotrable gris oscuro

SPARK es un empotrable LED de pared ideal para la iluminación exterior de señalización. Esta luminaria cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos.
Especificaciones
  • Referencia: 70162

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776167001

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1077664

    Fixing: Pared

    Serie: 7109

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00091

    IP: 65

    IK: 10

    Potencia máx. (W): 5

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 230lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    Altura total: 75

    Longitud: 65

    Profundidad: 108

    Incluye caja de empotrar: Yes

    Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): 95x55x60mm

    MEDIDA DE CORTE: 95x65

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 24

    Alto caja individual (MM): 105

    Ancho caja individual (MM): 100

    Largo caja individual (MM): 130

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.001365

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.475

    PALLET: 504

    Peso neto articulo consolidado: 0.34

Especificaciones técnicas
  • Referencia70162_-_SPARK-Dark-grey-recessed-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.34
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores