Publique sus productos
ADAY 113 Dark grey wall lamp

ADAY 113 Dark grey wall lamp

ADAY 113 Aplique gris oscuro
Especificaciones
  • Referencia: 70682-110

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776415409

    Tariff Item: 9405114090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: EXTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Pared

    Commercial Description: TOM 220 Aplique gris oscuro

    Product Description: TOM 220 es una luminaria de pared negro para iluminación exterior redondo con difusor de cristal opal. Este aplique de pared es ideal para iluminación decorativa en jardines y terrazas

    Serie: 7112

    Body material: ABS

    Diffusor material: PC

    Body finish: Gris Oscuro

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: G

    IP: 65

    Clase: II

    IK: 10

    Potencia máx. (W): 11

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 600lm

    Voltaje: 110V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: >5 SDCM

    Protección anti corrosión: 1

    Altura total: 220

    Longitud: 220

    Profundidad: 60

    Diámetro total: 220

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 230

    Ancho caja individual (MM): 60

    Largo caja individual (MM): 230

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0,6

    PALLET: 300

    Peso neto articulo consolidado: 0,54

Especificaciones técnicas
  • Referencia70645-110_-_ADAY-113-Dark-grey-wall-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)34
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores